Koso sedišni ventil VZXF-L-M22C-M-A-G114-290-H3B1-50-10

1002506

GTIN 4052568226077

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Priključak na vodu
Navojni rukavac G1 1/4 prema DIN ISO 228
Protok Kv
19 m³/h
Pritisak medija
0 bar - 10 bar
Nominalna širina
29 mm