Koso sedišni ventil VZXF-L-M22C-M-A-G112-350-H3B1-50-8
1002508
GTIN 4052568226091
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Priključak na vodu
Navojni rukavac G1 1/2 prema DIN ISO 228
Protok Kv
23 m³/h
Pritisak medija
0 bar - 8 bar
Nominalna širina
35 mm