Koso sedišni ventil VZXF-L-M22C-M-B-G112-350-H3B1-50-6

1002509

GTIN 4052568226107

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Priključak na vodu
Navojni rukavac G1 1/2 prema DIN ISO 228
Protok Kv
16.5 m³/h
Pritisak medija
0 bar - 6 bar
Nominalna širina
35 mm