Koso sedišni ventil VZXF-L-M22C-M-A-G12-130-M1-V4V4T-50-16

1002512

GTIN 4052568226138

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Priključak na vodu
Navojna čaura G1/2 prema DIN ISO 228
Protok Kv
3.8 m³/h
Pritisak medija
0 bar - 16 bar
Nominalna širina
13 mm