Koso sedišni ventil VZXF-L-M22C-M-B-G34-180-M1-V4V4T-50-20
1002515
GTIN 4052568226169
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Priključak na vodu
Navojni rukavac G3/4 prema DIN ISO 228
Protok Kv
6.5 m³/h
Pritisak medija
0 bar - 20 bar
Nominalna širina
18 mm