Koso sedišni ventil VZXF-L-M22C-M-A-G112-350-M1-V4V4T-50-7

1002520

GTIN 4052568226213

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Priključak na vodu
Navojni rukavac G1 1/2 prema DIN ISO 228
Protok Kv
25 m³/h
Pritisak medija
0 bar - 7 bar
Nominalna širina
35 mm