Koso sedišni ventil VZXF-L-M22C-M-B-G1-240-M1-V4V4T-80-22

1002526

GTIN 4052568226268

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Priključak na vodu
Navojni rukavac G1 prema DIN ISO 228
Protok Kv
12 m³/h
Pritisak medija
0 bar - 22 bar
Nominalna širina
24 mm