Koso sedišni ventil VZXF-L-M22C-M-A-G2-450-M1-V4V4T-80-12

1002531

GTIN 4052568226312

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Priključak na vodu
Navojni rukavac G2 prema DIN ISO 228
Protok Kv
43 m³/h
Pritisak medija
0 bar - 12 bar
Nominalna širina
45 mm