Koso sedišni ventil VZXF-L-M22C-M-B-N12-120-H3B1-50-16
1002534
GTIN 4052568226343
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Priključak na vodu
Navojna čaura 1/2 NPT prema ANSI/ASME B 1.20.1
Protok Kv
3.7 m³/h
Pritisak medija
0 bar - 16 bar
Nominalna širina
12 mm