Koso sedišni ventil VZXF-L-M22C-M-B-N34-160-H3B1-50-16

1002536

GTIN 4052568226367

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Priključak na vodu
Navojna čaura 3/4 NPT prema ANSI/ASME B 1.20.1
Protok Kv
5.2 m³/h
Pritisak medija
0 bar - 16 bar
Nominalna širina
16 mm