Koso sedišni ventil VZXF-L-M22C-M-B-N1-230-H3B1-50-10
1002538
GTIN 4052568226381
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Priključak na vodu
Navojni rukavac 1 NPT u skladu sa ANSI/ASME B 1.20.1
Protok Kv
9.6 m³/h
Pritisak medija
0 bar - 10 bar
Nominalna širina
23 mm