Koso sedišni ventil VZXF-L-M22C-M-A-N114-290-H3B1-50-10
1002539
GTIN 4052568226398
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Priključak na vodu
Navojni rukavac 1 1/4 NPT prema ANSI/ASME B 1.20.1
Protok Kv
19 m³/h
Pritisak medija
0 bar - 10 bar
Nominalna širina
29 mm