Koso sedišni ventil VZXF-L-M22C-M-B-N112-350-H3B1-50-6
1002542
GTIN 4052568226428
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Priključak na vodu
Navojni rukavac 1 1/2 NPT u skladu sa ANSI/ASME B 1.20.1
Protok Kv
16.5 m³/h
Pritisak medija
0 bar - 6 bar
Nominalna širina
35 mm