Koso sedišni ventil VZXF-L-M22C-M-A-N2-430-H3B1-50-4

1002543

GTIN 4052568226435

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Priključak na vodu
Navojna čaura 2 NPT prema ANSI/ASME B 1.20.1
Protok Kv
28 m³/h
Pritisak medija
0 bar - 4 bar
Nominalna širina
43 mm