Koso sedišni ventil VZXF-L-M22C-M-A-N12-130-M1-V4V4T-50-16
1002545
GTIN 4052568226459
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Priključak na vodu
Navojna čaura 1/2 NPT prema ANSI/ASME B 1.20.1
Protok Kv
3.8 m³/h
Pritisak medija
0 bar - 16 bar
Nominalna širina
13 mm