Koso sedišni ventil VZXF-L-M22C-M-B-N1-240-M1-V4V4T-80-22
1002552
GTIN 4052568226527
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Priključak na vodu
Navojni rukavac 1 NPT u skladu sa ANSI/ASME B 1.20.1
Protok Kv
12 m³/h
Pritisak medija
0 bar - 22 bar
Nominalna širina
24 mm