Koso sedišni ventil VZXF-L-M22C-M-B-N114-310-M1-V4V4T-80-10

1002556

GTIN 4052568226565

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Priključak na vodu
Navojni rukavac 1 1/4 NPT prema ANSI/ASME B 1.20.1
Protok Kv
17.5 m³/h
Pritisak medija
0 bar - 10 bar
Nominalna širina
31 mm