Koso sedišni ventil VZXF-L-M22C-M-B-N112-350-M1-V4V4T-50-6

1002558

GTIN 4052568226589

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Priključak na vodu
Navojni rukavac 1 1/2 NPT u skladu sa ANSI/ASME B 1.20.1
Protok Kv
17.5 m³/h
Pritisak medija
0 bar - 6 bar
Nominalna širina
35 mm