Koso sedišni ventil VZXF-L-M22C-M-A-N112-350-M1-V4V4T-80-16
1002559
GTIN 4052568226596
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Priključak na vodu
Navojni rukavac 1 1/2 NPT u skladu sa ANSI/ASME B 1.20.1
Protok Kv
29 m³/h
Pritisak medija
0 bar - 16 bar
Nominalna širina
35 mm