Koso sedišni ventil VZXF-L-M22C-M-A-N2-450-M1-V4V4T-50-4
1002561
GTIN 4052568226619
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Priključak na vodu
Navojna čaura 2 NPT prema ANSI/ASME B 1.20.1
Protok Kv
34.5 m³/h
Pritisak medija
0 bar - 4 bar
Nominalna širina
45 mm