Koso sedišni ventil VZXF-L-M22C-M-B-N2-450-M1-V4V4T-50-3

1002562

GTIN 4052568226626

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Priključak na vodu
Navojna čaura 2 NPT prema ANSI/ASME B 1.20.1
Protok Kv
19.5 m³/h
Pritisak medija
0 bar - 3 bar
Nominalna širina
45 mm