Granični ventil SDK-4-PK-3
10033
GTIN 4052568002107
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Funkcija ventila
3/2 zatvoreno monostabilno
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
16 l/min
Nominalna širina
0.6 mm
Pneumatski radni priključak
PK-3
Radni pritisak
0 bar - 8 bar