Plastično crevo PU-13-SW
12133
GTIN 4052568021405
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Spoljašni prečnik
17.6 mm
Unutrašnji prečnik
13 mm
Radni pritisak kompletnog temperaturnog opsega
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura okruženja
-35 °C - 60 °C