Granični ventil SVK-3-PK-3
12146
GTIN 4052568009120
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Funkcija ventila
3/2 zatvoreno monostabilno
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
50 l/min
Nominalna širina
1.5 mm
Pneumatski radni priključak
PK-3
Radni pritisak
-0.9 bar - 8 bar