Priključak nasadni CN-M5-PK-4
12256
GTIN 4052568021436
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
Spoljašnji navoj M5
Pneumatski priključak: 2
za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 6 mm
Nominalna širina
2.5 mm
Temperatura okruženja
0 °C - 60 °C