Elektromagnetna zavojnica MSN1G-24DC-OD
123060
GTIN 4052568006280
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Električni priključak
3-polni - Oblik A - u skladu sa DIN EN 175301-803
Vrsta pričvršćenja
pritegnuto - sa stezaljkom - sa priborom
Karakteristične vrednosti za kaleme
24 V DC: 2,5 W
Vrsta zaštite
IP65