Elektromagnetna zavojnica MSN1W-110AC-OD

123061

GTIN 4052568023522

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Električni priključak
3-polni - Oblik A - u skladu sa DIN EN 175301-803
Vrsta pričvršćenja
pritegnuto - sa stezaljkom - sa priborom
Karakteristične vrednosti za kaleme
110 V AC: 50 Hz, snaga pritezanja 7,5 VA, snaga zadržavanja 5,0 VA - 110 V AC: 60 Hz, snaga pritezanja 5,0 VA, snaga zadržavanja 3,7 VA - 120 V AC: 60 Hz, snaga pritezanja 5,0 VA, snaga zadržavanja 3,7 VA
Vrsta zaštite
IP65