Elektromagnetna zavojnica MSN1W-230AC-OD
123062
GTIN 4052568023539
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Električni priključak
3-polni - Oblik A - u skladu sa DIN EN 175301-803
Vrsta pričvršćenja
pritegnuto - sa stezaljkom - sa priborom
Karakteristične vrednosti za kaleme
230 V AC: 50 Hz, snaga pritezanja 7,5 VA, snaga zadržavanja 5,0 VA - 230 V AC: 60 Hz, snaga pritezanja 5,0 VA, snaga zadržavanja 3,7 VA
Vrsta zaštite
IP65