Ručni klizni ventil VBOH-32-G14

1302994

GTIN 4052568105372

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
3/2 bistabilni
Pneumatski priključak 1
G1/4
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
1675 l/min
Dimenzija mrežice
31 mm
Radni pritisak
-0.95 bar - 12 bar