Utični pregradni priključak QSSK-10
130640
GTIN 4052568023904
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
za crevo sa spoljašnjim Ø 10 mm
Pneumatski priključak: 2
za crevo sa spoljašnjim Ø 10 mm
Temperatura okruženja
-10 °C - 80 °C
Nominalna širina
5.4 mm
Radni pritisak u zavisnosti od radne temperature
-0.95 bar - 14 bar