Utični pregradni priključak QSSK-12

130641

GTIN 4052568023911

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 12 mm
Pneumatski priključak: 2
za crevo sa spoljašnjim Ø 12 mm
Temperatura okruženja
-10 °C - 80 °C
Nominalna širina
6.3 mm
Radni pritisak u zavisnosti od radne temperature
-0.95 bar - 14 bar