Konektor utični CRQS-4
130645
GTIN 4052568068394
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
za crevo sa spoljašnjim Ø 4 mm
Pneumatski priključak: 2
za crevo sa spoljašnjim Ø 4 mm
Radni pritisak kompletnog temperaturnog opsega
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura okruženja
-15 °C - 120 °C
Nominalna širina
2.4 mm