T-nastavak utični CRQST-16
130673
GTIN 4052568116422
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
za crevo sa spoljašnjim Ø 16 mm
Pneumatski priključak: 2
za crevo sa spoljašnjim Ø 16 mm
Radni pritisak kompletnog temperaturnog opsega
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura okruženja
-15 °C - 120 °C
Nominalna širina
9.7 mm