Konektor utični QS-6H-4-100
130695
GTIN 4052568024161
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
Utični rukavac Ø 6 mm
Pneumatski priključak: 2
za crevo sa spoljašnjim Ø 4 mm
Radni pritisak u zavisnosti od radne temperature
-0.95 bar - 14 bar
Temperatura okruženja
-10 °C - 80 °C
Nominalna širina
2.5 mm