Utični rukavac QSH-8-6-50

130719

GTIN 4052568024406

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
Utični rukavac Ø 8 mm
Pneumatski priključak: 2
Utični rukavac Ø 6 mm
Radni pritisak u zavisnosti od radne temperature
-0.95 bar - 14 bar
Temperatura okruženja
-10 °C - 80 °C
Nominalna širina
3.8 mm