T- utični priključak QST-1/8-8-50

130795

GTIN 4052568025168

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
Spoljašnji navoj R1/8
Pneumatski priključak: 2
za crevo sa spoljašnjim Ø 8 mm
Radni pritisak u zavisnosti od radne temperature
-0.95 bar - 14 bar
Temperatura okruženja
-10 °C - 80 °C
Nominalna širina
6 mm