Uložak QSPLK18-8
130845
GTIN 4052568025656
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
Uložak 18 mm
Pneumatski priključak: 2
za crevo sa spoljašnjim Ø 8 mm
Temperatura okruženja
-5 °C - 60 °C
Nominalna širina
5.2 mm