Utični priključak QS-G3/8-10-50

132044

GTIN 4052568026967

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
Spoljašnji navoj G3/8
Pneumatski priključak: 2
za crevo sa spoljašnjim Ø 10 mm
Radni pritisak u zavisnosti od radne temperature
-0.95 bar - 14 bar
Temperatura okruženja
-10 °C - 80 °C
Nominalna širina
9 mm