Uložak QSPK18-3/8-U

132174

GTIN 4052568309589

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
Uložak 18 mm
Pneumatski priključak: 2
za crevo-spoljašnji Ø 3/8"
Radni pritisak kompletnog temperaturnog opsega
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura okruženja
-5 °C - 60 °C
Nominalna širina
6.7 mm