Utični priključak CRQS-M5-6-I
132329
GTIN 4052568027940
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
Spoljašnji navoj M5
Pneumatski priključak: 2
za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 6 mm
Radni pritisak kompletnog temperaturnog opsega
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura okruženja
-15 °C - 120 °C
Nominalna širina
2 mm