Utični priključak CRQS-1/8-6-I
132330
GTIN 4052568027957
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
Spoljašnji navoj R1/8
Pneumatski priključak: 2
za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 6 mm
Radni pritisak kompletnog temperaturnog opsega
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura okruženja
-15 °C - 120 °C
Nominalna širina
4.1 mm