Uložak QSPLK10-4

132601

GTIN 4052568028008

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
Uložak 10 mm
Pneumatski priključak: 2
za crevo sa spoljašnjim Ø 4 mm
Temperatura okruženja
-5 °C - 60 °C
Nominalna širina
2.3 mm