Uložak QSPKG10-3

132621

GTIN 4052568028046

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
Uložak 10 mm
Pneumatski priključak: 2
za crevo sa spoljašnjim Ø 3 mm
Temperatura okruženja
-5 °C - 60 °C
Nominalna širina
1.6 mm