Uložak QSPKG10-6

132623

GTIN 4052568028060

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
Uložak 10 mm
Pneumatski priključak: 2
za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 6 mm
Temperatura okruženja
-5 °C - 60 °C
Nominalna širina
3.7 mm