Informacije o životnom ciklusu proizvoda

Planirana je zamena proizvoda.

07/2026 - Proizvod je u fazi postepenog povlačenja iz asortimana. Ne koristiti za nove dizajne. Molimo koristite moderni alternativni proizvod.

09/2027 - Proizvod je ukinut. Rezervni proizvod.

10/2027 - Proizvod je ukinut.

Napomena: Ovaj proizvod se ne preporučuje za nove dizajne.

Evo još proizvoda iz iste kategorije: Elektromagnetne zavojnice

Stupite u kontakt sa kompanijom Festo ako vam je potrebna pomoć.

Elektromagnetna zavojnica MSFW-230-50/60-DS

13266

GTIN 4052568066017

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Električni priključak
Oblik A - u skladu sa DIN EN 175301-803
Vrsta pričvršćenja
sa nazubljenom navrtkom
Karakteristične vrednosti za kaleme
230 V AC: 50/60 Hz, snaga pritezanja 9,0 VA, snaga zadržavanja 7,0 VA
Vrsta zaštite
IP65