Uložak QSPLKG20-10
132856
GTIN 4052568028299
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
Uložak 20 mm
Pneumatski priključak: 2
za crevo sa spoljašnjim Ø 10 mm
Temperatura okruženja
-5 °C - 60 °C
Nominalna širina
6.1 mm