Uložak QSPLKG20-12
132857
GTIN 4052568028305
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
Uložak 20 mm
Pneumatski priključak: 2
za crevo sa spoljašnjim Ø 12 mm
Temperatura okruženja
-5 °C - 60 °C
Nominalna širina
7.7 mm