Uložak QSPLLKG10-1/8-U
132862
GTIN 4052568028350
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
Uložak 10 mm
Pneumatski priključak: 2
za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 1/8"
Radni pritisak kompletnog temperaturnog opsega
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura okruženja
-5 °C - 60 °C
Nominalna širina
1.8 mm