Uložak QSPLLKG20-12

132865

GTIN 4052568028381

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
Uložak 20 mm
Pneumatski priključak: 2
za crevo sa spoljašnjim Ø 12 mm
Temperatura okruženja
-5 °C - 60 °C
Nominalna širina
7.3 mm