Nastavak utični kolenasti QSL-V0-4
132893
GTIN 4052568028459
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
za crevo sa spoljašnjim Ø 4 mm
Pneumatski priključak: 2
za crevo sa spoljašnjim Ø 4 mm
Temperatura okruženja
0 °C - 60 °C
Nominalna širina
2.8 mm
Radni pritisak kompletnog temperaturnog opsega
-0.95 bar - 10 bar